??
CAD model selection
K1499.78116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1499 - Security hinge switches
Bill of material
K1499.78116
BESTKIPP
Order No.
K1499.78116
AUSF
version
für Sicherheits-Scharnierschalter
BENENNUNG
Description
Additional Hinge
W
Position
°
FORM
Form
-
A
width
78 mm
B
height
116 mm
VORE
Default setting
-
KONTAKTE
Contacts
-
ANA
Connection type
-
ANPOS
Connection position
-
F1
F1 max.
5 kN
F2
F2 max.
5 kN
GEW
Approx. weight
0.2948 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487332
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions